HUBBELL CANADA
Image of NVSZMFG01BBG Série NV2 - Luminaire au xénon à éclats moyens non métallique gris résistant à la corrosion (lampe incluse) - montage mural ¾" avec lumière stroboscopique et grille de protection bleues - 120VAC à 50/60Hz, NVSZMFG01BBG

Série NV2 - Luminaire au xénon à éclats moyens non métallique gris résistant à la corrosion (lampe incluse) - montage mural ¾" avec lumière stroboscopique et grille de protection bleues - 120VAC à 50/60Hz, NVSZMFG01BBG

Marque: Killark

No de catalogue: NVSZMFG01BBG

Série NV2 - Luminaire au xénon à éclats moyens non métallique gris résistant à la corrosion (lampe incluse) - montage mural ¾" avec lumière stroboscopique et grille de protection bleues - 120VAC à 50/60Hz.

  • Xénon série NVSZ avec une durée de vie prévue de 10 000 heures en clignotant uniquement.
  • Disponible en cinq couleurs : rouge, vert, ambre, bleu et transparent.
  • Taux d'éclair au xénon 60 à 80 par minute
  • Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris l'objectif en position HAUT ou CÔTÉ.
  • Matériaux : Corps en polyester thermodurci à 30 % de fibre de verre haute résistance avec lentille Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, hydrocarbures et solvants
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures

Le stroboscope au xénon de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est composé d'un logement en polyester thermodurci très résistant et d'une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux conditions difficiles et dangereuses.

Général

Catalog Number

NVSZMFG01BBG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Source d'éclairage

Xénon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Polycarbonate Globe - Blue

Type de fini

Type de montage

Support mural

UPC

783936071244

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66