HUBBELL CANADA
Image of NVSZMFG08ABG Série NV2 - Luminaire au xénon gris non métallique résistant à la corrosion, à clignotement moyen (lampe incluse) - Montage mural 3/4" avec lampe stroboscopique et grille de protection ambrée - 240VAC à 50/60Hz, NVSZMFG08ABG
Discontinué

Série NV2 - Luminaire au xénon gris non métallique résistant à la corrosion, à clignotement moyen (lampe incluse) - Montage mural 3/4" avec lampe stroboscopique et grille de protection ambrée - 240VAC à 50/60Hz, NVSZMFG08ABG

Marque: Killark

No de catalogue: NVSZMFG08ABG

Série NV2 - Luminaire au xénon gris non métallique résistant à la corrosion, à clignotement moyen (lampe incluse) - Montage mural 3/4" avec lampe stroboscopique et grille de protection ambrée - 240VAC à 50/60Hz.

  • Xénon série NVSZ avec une durée de vie prévue de 10 000 heures en clignotant uniquement.
  • Disponible en cinq couleurs : rouge, vert, ambre, bleu et transparent.
  • Taux d'éclair au xénon 60 à 80 par minute
  • Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris l'objectif en position HAUT ou CÔTÉ.
  • Matériaux : Corps en polyester thermodurci à 30 % de fibre de verre haute résistance avec lentille Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, hydrocarbures et solvants
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures

Le stroboscope au xénon de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en polyester thermodurci haute résistance avec une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

NVSZMFG08ABG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

NV

Source d'éclairage

Xenon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Polycarbonate Globe - Amber

Type de fini

Type de montage

Wall Bracket

UPC

783936071312

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66