Marque: Killark
No de catalogue: NVSLCFG26CAG
Le stroboscope à LED de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est composé d'un logement en polyester thermodurci à haute résistance et d'une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
NVSLCFG26CAG
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Polyester, renforcé de fibre de verre
Série
NV Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type d'ampoule
Steady
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
lampe suspendue
UPC
783936070407
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
12-80 VDC / 24 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Protection IP nominale
IP66