Marque: Killark
No de catalogue: NVSLCFG25AXG
Les LED clignotantes de la série NVSL ont un profil très compact et une durée de vie prévue de 50 000 heures. La LED utilise un cône inversé pour fournir une couverture complète de 360 degrés pour une meilleure projection de la lumière. La vitesse de clignotement de la LED est de 7 microclignotements environ toutes les secondes pour une augmentation de l'intensité lumineuse.
Catalog Number
NVSLCFG25AXG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polyester, renforcé de fibre de verre
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type
Signal clignotant à diodes électroluminescentes non métallique résistant à la corrosion
Type d'ampoule
Steady
Type d'élément optique
Polycarbonate Globe - Amber
Type de fini
Type de montage
Plafond
UPC
783936070513
Diamètre - Intérieur
1.14 in
Dimensions
5.5 po x 17.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
17.5 in
Longueur
5.5 in
Poids brut de l'emballage
2.1
Taille du moyeu
3/4"
Capacité des contacts
60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
120-240 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66