Marque: Killark
No de catalogue: NVSLCFG25RXG
Les LED clignotantes de la série NVSL ont un profil très compact et une durée de vie prévue de 50 000 heures. La LED utilise un cône inversé pour fournir une couverture complète de 360 degrés pour une meilleure projection de la lumière. La vitesse de clignotement de la LED est de 7 microclignotements environ toutes les secondes pour une augmentation de l'intensité lumineuse.
Catalog Number
NVSLCFG25RXG
Couleur
Gris
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Polyester, renforcé de fibre de verre
Série
NV Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type
Signal clignotant à diodes électroluminescentes non métallique résistant à la corrosion
Type d'ampoule
Steady
Type d'élément optique
Polycarbonate Globe - Red
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Plafond
UPC
783936070520
Dimensions
5.5 po x 17.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
17.5 in
Longueur
5.5 in
Poids brut de l'emballage
2.1
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
120-240 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Protection IP nominale
IP66