HUBBELL CANADA
Image of NVSLCFG25GAG Série NV2 - Luminaire compact à DEL non métallique résistant à la corrosion, gris (DEL incluse) - ¾" montage suspendu avec lampe stroboscopique et grille de protection vertes - 120-240VAC à 50/60Hz, NVSLCFG25GAG

Série NV2 - Luminaire compact à DEL non métallique résistant à la corrosion, gris (DEL incluse) - ¾" montage suspendu avec lampe stroboscopique et grille de protection vertes - 120-240VAC à 50/60Hz, NVSLCFG25GAG

Marque: Killark

No de catalogue: NVSLCFG25GAG

Série NV2 - Luminaire compact à DEL non métallique résistant à la corrosion, gris (DEL incluse) - ¾" montage suspendu avec lampe stroboscopique et grille de protection vertes - 120-240VAC à 50/60Hz.

  • LED de la série NVSL avec un profil très compact et une durée de vie prévue de 50 000 heures en continu – allumée ou clignotante.
  • Xénon série NVSZ avec une durée de vie prévue de 10 000 heures en clignotant uniquement.
  • La LED utilise une conception en cône inversé pour fournir une couverture complète à 360 degrés pour plus de projection de lumière.
  • LED et xénon disponibles en cinq couleurs : rouge, vert, ambre, bleu et transparent.
  • Le taux de flash des LED est de 7 micro-flashs environ toutes les secondes pour une perception visuelle accrue.
  • Taux d'éclair au xénon 60 à 80 par minute
  • Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris l'objectif en position HAUT ou CÔTÉ.
  • Matériaux : Corps en polyester thermodurci à 30 % de fibre de verre haute résistance avec lentille Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, hydrocarbures et solvants
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures

Les LED clignotantes de la série NVSL ont un profil très compact et une durée de vie prévue de 50 000 heures. La LED utilise un cône inversé pour fournir une couverture complète de 360 degrés pour une meilleure projection de la lumière. La vitesse de clignotement de la LED est de 7 microclignotements environ toutes les secondes pour une augmentation de l'intensité lumineuse.

Général

Catalog Number

NVSLCFG25GAG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type

Signal clignotant à diodes électroluminescentes non métallique résistant à la corrosion

Type d'ampoule

Steady

Type d'élément optique

Polycarbonate Globe - Green

Type de fini

Type de montage

lampe suspendue

UPC

783936070339

Dimensions

Dimensions

5.5 po x 17.5 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

17.5 in

Longueur

5.5 in

Poids brut de l'emballage

1.85

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

120-240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66