HUBBELL CANADA
Série NV2 - Luminaire à DEL clignotant compact non métallique gris résistant à la corrosion (DEL incluse) - montage au plafond de 3/4 po avec stroboscope et grille de protection transparents - 12-80 VDC, NVSLCFG26CXG
Image of NVSLCFG26CXG Série NV2 - Luminaire à DEL clignotant compact non métallique gris résistant à la corrosion (DEL incluse) - montage au plafond de 3/4 po avec stroboscope et grille de protection transparents - 12-80 VDC, NVSLCFG26CXG
Image of NVSLCFG26CXG Série NV2 - Luminaire à DEL clignotant compact non métallique gris résistant à la corrosion (DEL incluse) - montage au plafond de 3/4 po avec stroboscope et grille de protection transparents - 12-80 VDC, NVSLCFG26CXG
Discontinué

Série NV2 - Luminaire à DEL clignotant compact non métallique gris résistant à la corrosion (DEL incluse) - montage au plafond de 3/4 po avec stroboscope et grille de protection transparents - 12-80 VDC, NVSLCFG26CXG

Marque: Killark

No de catalogue: NVSLCFG26CXG

Série NV2 - Luminaire à DEL clignotant compact non métallique gris résistant à la corrosion (DEL incluse) - Montage au plafond de 3/4 pouce avec stroboscope transparent et grille de protection - 12-80VDC.

  • LED de la série NVSL avec un profil très compact et une durée de vie prévue de 50 000 heures en continu – allumée ou clignotante.
  • Xénon série NVSZ avec une durée de vie prévue de 10 000 heures en clignotant uniquement.
  • La LED utilise une conception en cône inversé pour fournir une couverture complète à 360 degrés pour plus de projection de lumière.
  • LED et xénon disponibles en cinq couleurs : rouge, vert, ambre, bleu et transparent.
  • Le taux de flash des LED est de 7 micro-flashs environ toutes les secondes pour une perception visuelle accrue.
  • Taux d'éclair au xénon 60 à 80 par minute
  • Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris l'objectif en position HAUT ou CÔTÉ.
  • Matériaux : Corps en polyester thermodurci à 30 % de fibre de verre haute résistance avec lentille Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, hydrocarbures et solvants
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures

Le stroboscope LED de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en polyester thermodurci haute résistance avec une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

NVSLCFG26CXG

Famille de produit

Lighting

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

NV Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

Type d'ampoule

Steady

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Ceiling
  • Ceiling

UPC

783936070605

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

12-80 VDC / 24 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Protection IP nominale

IP66