HUBBELL CANADA
Image of NVSLCFG26GXG Série NV2 - Luminaire à LED compact clignotant non métallique gris résistant à la corrosion (LED incluse) - montage au plafond 3/4 pouce avec lampe stroboscopique verte etprotection - 12-80VDC, NVSLCFG26GXG
Discontinué

Série NV2 - Luminaire à LED compact clignotant non métallique gris résistant à la corrosion (LED incluse) - montage au plafond 3/4 pouce avec lampe stroboscopique verte etprotection - 12-80VDC, NVSLCFG26GXG

Marque: Killark

No de catalogue: NVSLCFG26GXG

Série NV2 - Luminaire à DEL clignotant compact non métallique gris résistant à la corrosion (DEL incluse) - montage au plafond de 3/4 pouce avec lampe stroboscopique verte etprotection - 12-80VDC.

  • LED de la série NVSL avec un profil très compact et une durée de vie prévue de 50 000 heures en continu – allumée ou clignotante.
  • Xénon série NVSZ avec une durée de vie prévue de 10 000 heures en clignotant uniquement.
  • La LED utilise une conception en cône inversé pour fournir une couverture complète à 360 degrés pour plus de projection de lumière.
  • LED et xénon disponibles en cinq couleurs : rouge, vert, ambre, bleu et transparent.
  • Le taux de flash des LED est de 7 micro-flashs environ toutes les secondes pour une perception visuelle accrue.
  • Taux d'éclair au xénon 60 à 80 par minute
  • Peut être monté dans n'importe quelle orientation, y compris l'objectif en position HAUT ou CÔTÉ.
  • Matériaux : Corps en polyester thermodurci à 30 % de fibre de verre haute résistance avec lentille Lexan®. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, hydrocarbures et solvants
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures

Le stroboscope LED de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en polyester thermodurci haute résistance avec une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

NVSLCFG26GXG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

NV

Source d'éclairage

LED

Type d'ampoule

Steady

Type d'élément optique

Polycarbonate Globe - Green

Type de fini

Type de montage

Ceiling

UPC

783936070582

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

12-80 VDC / 24 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66