Marque: Killark
No de catalogue: NVSLCSG26AXG
Le stroboscope LED de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en polyester thermodurci haute résistance avec une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
NVSLCSG26AXG
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Série
NV
Source d'éclairage
LED
Type d'ampoule
Steady
Type d'élément optique
Polycarbonate Globe - Amber
Type de fini
Type de montage
Ceiling
UPC
783936070667
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
12-80 VDC / 24 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66