Marque: Killark
No de catalogue: NVL230A2G
Série NVL - Environ 2000 Lm - Tension universelle - Montage suspendu - Entrée 3/4" NPT - Avec grille de protection. Conçue spécifiquement pour les environnements corrosifs.
Catalog Number
NVL230A2G
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
1796
Matériau
Polyester thermodurcissable renforcé de verre
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Série
NVL Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Polycarbonate Globe - Diffused
Type de fini
Natural
Type de montage
lampe suspendue
UPC
783936175171
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
120
Puissance en Watts
15 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11713
Protection IP nominale
IP66
Lumens
1796
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Température de couleur
5000 K