HUBBELL CANADA
Image of NWPFN1830A Série NWP - Luminaire de montage en surface non métallique à alimentation normale de 18 watts (lampe incluse) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce Npt, NWPFN1830A
Discontinué

Série NWP - Luminaire de montage en surface non métallique à alimentation normale de 18 watts (lampe incluse) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce Npt, NWPFN1830A

Marque: Killark

No de catalogue: NWPFN1830A

Série NWP - Luminaire non métallique pour montage en surface, fluorescent, 18 watts, alimentation normale seulement (lampe incluse) - 120-277V à 50/60Hz - Taille du moyeu 3/4 pouce Npt.

  • Non-metallic housing has a lightweight yet robust low profile construction
  • Can be wall mounted or ceiling mounted in horizontal or vertical position
  • Energy and labor saving fluorescent
  • Emergency and normal power models available.
  • Emergency version has internal battery which provides 90 minutes of illumination in the event of a power failure
  • Resists corrosive effects of most chemicals, hydrocarbons and solvents
  • Designed for indoor and outdoor applications
  • Includes fluorescent lamp
  • World Voltage ballasts for 120VAC through 277VAC 50/60Hz installations
  • Wiring terminals are included as standard

Le boîtier non métallique a une construction légère mais robuste à profil bas. Peut être fixé au mur ou au plafond en position horizontale ou verticale. Fluorescent à économie d'énergie et de travail. Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants

Général

Application

Killark's NWP Series of fluorescent luminaires are designed for task lighting of wet and corrosive NEMA 4X environments and hazardous locations. Typical uses include: manufacturing plants chemical, petrochemical processing facilities, and sewage treatment.

Catalog Number

NWPFN1830A

Couleur

Gray

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

1206

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Nombre d'ampoules

1

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Source d'éclairage

Compact Fluorescent

Type

Non-Metallic Normal Power Compact Fluorescent Fixture

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Type de montage

Pendant

UPC

783936067254

Dimensions

Dimensions

13.5 po x 5.56 po x 9.14 po

Hauteur

9.14 in

Largeur

5.56 in

Longueur

13.5 in

Poids brut de l'emballage

4.1

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Facteur de puissance

>95%

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

67

Puissance en Watts

18 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Lumens

1206

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Configuration

Nombre d'ampoules

1