Marque: Killark
No de catalogue: NWPFE131330A
Le boîtier non métallique a une construction légère mais robuste à profil bas. Peut être fixé au mur ou au plafond en position horizontale ou verticale. Fluorescent à économie d'énergie et de travail. La version d'urgence est dotée d'une batterie interne qui fournit 90 minutes d'autonomie.
Application
Killark's NWP Series of fluorescent luminaires are designed for task lighting of wet and corrosive NEMA 4X environments and hazardous locations. Typical uses include: manufacturing plants chemical, petrochemical processing facilities, and sewage treatment.
Catalog Number
NWPFE131330A
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
900
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Nombre d'ampoules
1
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Source d'éclairage
Compact Fluorescent
Type
Non-Metallic Normal And Emergency Power Compact Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
Quad Pin
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Type de montage
Pendant
UPC
783936069593
Dimensions
13.5 po x 5.56 po x 9.14 po
Hauteur
9.14 in
Largeur
5.56 in
Longueur
13.5 in
Poids brut de l'emballage
0.3
Taille du moyeu
3/4"
Facteur de puissance
>95%
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
69.2
Puissance en Watts
13 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Lumens
900
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Nombre d'ampoules
1