HUBBELL CANADA
Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint en silicone - Type LL - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes, OLL-3CG-S
Image of OLL-3CG-S Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint en silicone - Type LL - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes, OLL-3CG-S
*Image représentative
Image of OLL-3CG-S Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint en silicone - Type LL - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes, OLL-3CG-S

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint en silicone - Type LL - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes, OLL-3CG-S

Marque: Killark

No de catalogue: OLL-3CG-S

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint en silicone - Type LL - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 12 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OLL-3CG-S

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LL

Série

O Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936530376

Dimensions

Dimensions

5 po x 10 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

10 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.65

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Motif du moyeu

LL

Logistique

Quantité dans l'emballage

15