Marque: Killark
No de catalogue: OC-5CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 36 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OC-5CG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Série
O Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936450186
Poids brut de l'emballage
1.68
Taille du moyeu
1-1/2"
Motif du moyeu
C
Quantité dans l'emballage
1