Marque: Killark
No de catalogue: OLB-9CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 292 mètres cubes. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLB-9CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936481777
Dimensions
15.88 po x 7.63 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
7.63 in
Longueur
15.88 in
Poids brut de l'emballage
9.25
Taille du moyeu
3-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB