
Marque: Killark
No de catalogue: OLR-6CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 70 cu. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLR-6CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LR
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936480114
Dimensions
11 po x 5 po x 5 po
Hauteur
5 in
Largeur
5 in
Longueur
11 in
Poids brut de l'emballage
2.7
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LR
Quantité dans l'emballage
2