HUBBELL CANADA
Image of OT-9CG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type T - Diamètre de manchon 3½" - Volume 292,0 pouces cubes, OT-9CG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type T - Diamètre de manchon 3½" - Volume 292,0 pouces cubes, OT-9CG

Marque: Killark

No de catalogue: OT-9CG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type T - Diamètre de manchon 3½" - Volume 292,0 pouces cubes.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 292 mètres cubes. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OT-9CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

T

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936014555

Dimensions

Poids brut de l'emballage

13.48

Taille du moyeu

3-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

T