HUBBELL CANADA
Image of OC-3MCG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type C - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes, OC-3MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type C - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes, OC-3MCG

Marque: Killark

No de catalogue: OC-3MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type C - Taille du manchon 1" - Volume 12,0 pouces cubes.

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 12 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OC-3MCG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

C

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936049908

Dimensions

Dimensions

7.5 po x 5.5 po x 5.875 po

Hauteur

5.875 in

Largeur

5.5 in

Longueur

7.5 in

Poids brut de l'emballage

1.84

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5