HUBBELL CANADA
Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille de manchon 1-½" - Volume 36,0 pouces cubes, OLB-5MCG
Image of OLB-5MCG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille de manchon 1-½" - Volume 36,0 pouces cubes, OLB-5MCG
*Image représentative
Image of OLB-5MCG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille de manchon 1-½" - Volume 36,0 pouces cubes, OLB-5MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille de manchon 1-½" - Volume 36,0 pouces cubes, OLB-5MCG

Marque: Killark

No de catalogue: OLB-5MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille de manchon 1-½" - Volume 36,0 pouces cubes.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 36 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OLB-5MCG

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Iron

Motif du moyeu

LB

Série

O Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936050058

Dimensions

Dimensions

10.75 po x 5.75 po x 5.875 po

Hauteur

5.875 in

Largeur

5.75 in

Longueur

10.75 in

Poids brut de l'emballage

4.3

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

2