
Marque: Killark
No de catalogue: OLB-3MCG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 12 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLB-3MCG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
LB
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936050034
Dimensions
10.625 po x 5.875 po x 4.75 po
Hauteur
4.75 in
Largeur
5.875 in
Longueur
10.625 in
Poids brut de l'emballage
1.62
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
5