HUBBELL CANADA
Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille du manchon ¾" - Volume 7.0 pouces cubes, OLB-2MCG
Image of OLB-2MCG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille du manchon ¾" - Volume 7.0 pouces cubes, OLB-2MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille du manchon ¾" - Volume 7.0 pouces cubes, OLB-2MCG

Marque: Killark

No de catalogue: OLB-2MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LB - Taille du manchon ¾" - Volume 7.0 pouces cubes.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 7 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OLB-2MCG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

LB

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936050027

Dimensions

Dimensions

7.875 po x 5.75 po x 5.75 po

Hauteur

5.75 in

Largeur

5.75 in

Longueur

7.875 in

Poids brut de l'emballage

1.24

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5