Marque: Killark
No de catalogue: OLL-8MCG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 173 mètres cubes. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLL-8MCG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Motif du moyeu
LL
Série
O Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936050188
Poids brut de l'emballage
14.02
Taille du moyeu
3"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
LL