HUBBELL CANADA
Image of OLL-0MCG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LL - Taille de moyeu 4" - Volume 324.0 pouces cubes, OLL-0MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LL - Taille de moyeu 4" - Volume 324.0 pouces cubes, OLL-0MCG

Marque: Killark

No de catalogue: OLL-0MCG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en fonte malléable avec couvercle et joint - Type LL - Taille de moyeu 4" - Volume 324.0 pouces cubes.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 324 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OLL-0MCG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

LL

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936050201

Dimensions

Poids brut de l'emballage

25.38

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LL