Marque: Killark
No de catalogue: OLR-0MCG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 324 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLR-0MCG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
LR
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936050300
Poids brut de l'emballage
24.12
Taille du moyeu
4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LR