

Marque: Killark
No de catalogue: OT-6MCG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Fonte malléable adaptée à une utilisation dans le béton. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 70 cu. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OT-6MCG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Motif du moyeu
T
Série
O Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936050362
Dimensions
13.875 po x 82.5 po x 5.375 po
Hauteur
5.375 in
Largeur
82.5 in
Longueur
13.875 in
Poids brut de l'emballage
8
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
T