HUBBELL CANADA
Image of QL-500K-WQ Série QL - Projecteur à quartz 500 Watt en aluminium (avec lampe) -½" Swivel Knuckle, QL-500K-WQ

Série QL - Projecteur à quartz 500 Watt en aluminium (avec lampe) -½" Swivel Knuckle, QL-500K-WQ

Marque: Killark

No de catalogue: QL-500K-WQ

Série QL - Projecteur à quartz 500 Watt en aluminium (avec lampe) -½" Swivel Knuckle.

  • Tempered Glass Lens Assembly—Thermal shock-and impact-resistant glass lens mounted in a die cast aluminum door frame
  • Cast Aluminum Housing—The cast aluminum body is designed with a specialized heat dissipating fin system for cooler operation
  • Versatile Mounting—The standard unit has a 1⁄2 inch swivel knuckle with cast construction for strength and universal aiming
  • Exclusive Socket System—This two piece, high temperature socket allows easy relamping and prevents socket from binding
  • Reflector—Linear parabolic reflector system provides maximum light output
  • High Temperature Gasketing—A weathertight seal is provided by a high temperature silicone gasket attached to the housing. Four lens clips positively seal the lens to the gasket with consistent pressure to assure a weathertight seal

Les projecteurs à quartz de la série QL sont des projecteurs de surface à haut rendement pour les emplacements standard.

Général

Catalog Number

QL-500K-WQ

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Source d'éclairage

Quartz

Type d'ampoule

T3

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Type de montage

Joint tournant

UPC

783936562032

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Puissance en Watts

500 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1