HUBBELL CANADA
Série SWBC - Boîtier de l'opérateur en aluminium - Boîtier et couvercle sans trous pour l'opérateur - Style 5 - SWB-16 Boîtier, SWBC-16
Image of SWBC-16 Série SWBC - Boîtier de l'opérateur en aluminium - Boîtier et couvercle sans trous pour l'opérateur - Style 5 - SWB-16 Boîtier, SWBC-16
*Image représentative
Image of SWBC-16 Série SWBC - Boîtier de l'opérateur en aluminium - Boîtier et couvercle sans trous pour l'opérateur - Style 5 - SWB-16 Boîtier, SWBC-16

Série SWBC - Boîtier de l'opérateur en aluminium - Boîtier et couvercle sans trous pour l'opérateur - Style 5 - SWB-16 Boîtier, SWBC-16

Marque: Killark

No de catalogue: SWBC-16

Série SWBC - Boîtier de l'opérateur en aluminium - Boîtier et couvercle sans trous pour l'opérateur - Style 5 - SWB-16 Boîtier.

  • Alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
  • Le joint à bride de terre entre le couvercle boulonné et la boîte fournit le chemin de flamme requis.
  • Accepte les boutons-poussoirs miniatures et de taille standard.
  • Vis de terre interne.

Les STATIONS DE CONTRÔLE DES SÉRIES GCS et SWBC offrent des solutions de contrôle dans les zones à risque d'explosion pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de la lampe témoin à DEL et plus encore pour l'utilisation avec les opérateurs Killark "GO" de style court lorsqu'ils sont installés dans les couvercles en cours d'utilisation et les stations de contrôle de la série SWBC.

Général

Application

A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.

Catalog Number

SWBC-16

Couleur

Gris

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

SWBC Series

Type

Corps de l'opérateur en aluminium

Type de montage

Mur

UPC

783936630588

Dimensions

Dimensions

4.25 po x 4 po x 8.5 po

Hauteur

8.5 in

Largeur

4 in

Longueur

4.25 in

Poids

7.39 lb

Poids brut de l'emballage

7.39

Profondeur

3-1/4 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

2