HUBBELL CANADA
Image of SWZ60-300NPT Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 3" NPT, SWZ60-300NPT

Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 3" NPT, SWZ60-300NPT

Marque: Killark

No de catalogue: SWZ60-300NPT

Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 3" NPT.

Rondelle d'étanchéité en nylon

Disponible avec des trous de dégagement pour s'adapter à une large gamme de formes de filetage, notamment ISO (métrique), NPT, PG, BSP et ET.

Général

Application

Used with cable glands or similar fittings entering an enclosure.

Catalog Number

SWZ60-300NPT

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Série

SWZ

Type

Washer

UPC

783936411521

Dimensions

Dimensions

5 po x 1 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

1 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.06

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer