HUBBELL CANADA
Image of HBL60CM84A Série étanche, boîtier FD, 1" NPT, jaune, HBL60CM84A

Série étanche, boîtier FD, 1" NPT, jaune, HBL60CM84A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL60CM84A

Série étanche, boîtier FD, 1" NPT, jaune.

Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.

  • Série étanche
  • Boîte FD
  • 1" NPT
  • Jaune