HUBBELL CANADA
Image of TWOC-1 Série TWO - Corps de conduit en aluminium - Type C - Diamètre de manchon ½" - Volume 3,8 pouces cubes, TWOC-1

Série TWO - Corps de conduit en aluminium - Type C - Diamètre de manchon ½" - Volume 3,8 pouces cubes, TWOC-1

Marque: Killark

No de catalogue: TWOC-1

Série TWO - Corps de conduit en aluminium - Type C - Diamètre de manchon ½" - Volume 3,8 pouces cubes.

Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Le volume est de 3,8 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. For use with EMT only (not threaded).

Catalog Number

TWOC-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

C

Type

Conduit Body

Type de fini

UPC

783936650012

Dimensions

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids brut de l'emballage

0.28

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10