
Marque: Killark
No de catalogue: TWOT-4
Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Le volume est de 25 mètres cubes. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. For use with EMT only (not threaded).
Catalog Number
TWOT-4
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
T
Type
Conduit Body
Type de fini
UPC
783936650258
Poids brut de l'emballage
1.6
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
T