Marque: Killark
No de catalogue: UNF2-EX
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.
Application
Les raccords monoblocs UNF servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNF2-EX
Couleur
Gris Brillant
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
UNF Series
Type
Union de femme à femme
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936072036
Diamètre - Intérieur
0.92 in
Dimensions
2 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids brut de l'emballage
0.5
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
ITS09ATEX16417U
Numéro de dossier « IECE »
IECExITS09.0024U
Quantité dans l'emballage
5