HUBBELL CANADA
Image of UNY3-EX Série UN - Raccord en fer certifié ATEX et IECEx - Mâle/Femelle - Hub Size 1" (taille de moyeu), UNY3-EX

Série UN - Raccord en fer certifié ATEX et IECEx - Mâle/Femelle - Hub Size 1" (taille de moyeu), UNY3-EX

Marque: Killark

No de catalogue: UNY3-EX

Série UN - Raccord en fer certifié ATEX et IECEx - Mâle/Femelle - Hub Size 1" (taille de moyeu).

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable
  • Certifié QUAD LISTED

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Les monoblocs UNY servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à fixer le conduit à des boîtiers de raccordement, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent d'enlever l'équipement sans avoir à tourner ou à enlever le conduit.

Catalog Number

UNY3-EX

Couleur

Gris Brillant

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

UNY

Type

Union mâle-femelle

Type de fini

UPC

783936072142

Dimensions

Diamètre - Intérieur

1.655 in

Dimensions

4 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.76

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

ITS09ATEX16417U

Numéro de dossier « IECE »

IECExITS09.0024U

Logistique

Quantité dans l'emballage

5