Marque: Killark
No de catalogue: UNF7
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
UNF unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices. Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
UNF7
Couleur
Glossy gray
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
UNF Series
Type
Female to Female Union
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936011967
Dimensions
6.25 po x 6 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
6 in
Longueur
6.25 in
Poids brut de l'emballage
5.07
Taille du moyeu
2-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514