Marque: Killark
No de catalogue: UNY5
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
UNY unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices. Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
UNY5
Couleur
Glossy gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Série
UNY
Type
Male to Female Union
Type de fini
UPC
783936012049
Dimensions
4 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
4 in
Poids
1.99 lb
Poids brut de l'emballage
1.99
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
4