

Marque: Killark
No de catalogue: UNY7
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
UNY unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices. Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
UNY7
Couleur
Glossy gray
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
UNY Series
Type
Male to Female Union
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936012063
Dimensions
6.25 po x 5.75 po x 4.125 po
Hauteur
4.125 in
Largeur
5.75 in
Longueur
6.25 in
Poids brut de l'emballage
5.1
Taille du moyeu
2-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514