HUBBELL CANADA
Série UN - Raccord en fer - mâle/femelle - Taille de moyeu 3-½", UNY9
Image of UNY9 Série UN - Raccord en fer - mâle/femelle - Taille de moyeu 3-½", UNY9
*Image représentative
Image of UNY9 Série UN - Raccord en fer - mâle/femelle - Taille de moyeu 3-½", UNY9
Discontinué

Série UN - Raccord en fer - mâle/femelle - Taille de moyeu 3-½", UNY9

Marque: Killark

No de catalogue: UNY9

Série UN - Raccord en fer - mâle/femelle - Taille de moyeu 3-½".

  • Threaded for rigid conduit or IMC
  • Tapered threads (NPT)
  • Strong and durable construction

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

UNY unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices. Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.

Catalog Number

UNY9

Couleur

Glossy gray

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Iron

Série

UNY Series

Type

Male to Female Union

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936012087

Dimensions

Dimensions

6 po x 7 po x 7 po

Hauteur

7 in

Largeur

7 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

15

Taille du moyeu

3-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514