Marque: Killark
No de catalogue: UNY0
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Les monoblocs UNY servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à fixer le conduit à des boîtiers de raccordement, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent d'enlever l'équipement sans avoir à tourner ou à enlever le conduit.
Catalog Number
UNY0
Couleur
Glossy gray
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Série
UNY Series
Type
Union mâle-femelle
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936012094
Dimensions
6 po x 7 po x 7 po
Hauteur
7 in
Largeur
7 in
Longueur
6 in
Poids brut de l'emballage
12
Taille du moyeu
4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514