Marque: Killark
No de catalogue: UNY0-EX
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
UNY unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices. Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
UNY0-EX
Couleur
Glossy gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Série
UNY
Type
Male to Female Union
Type de fini
UPC
783936072210
Dimensions
6 po x 7 po x 7 po
Hauteur
7 in
Largeur
7 in
Longueur
6 in
Poids brut de l'emballage
12
Taille du moyeu
4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
ITS09ATEX16417U
Numéro de dossier « IECE »
IECExITS09.0024U