HUBBELL CANADA
Image of VD-410GG Série V 100 W - Support de poteau à incandescence avec globe et protection, VD-410GG

Série V 100 W - Support de poteau à incandescence avec globe et protection, VD-410GG

Marque: Killark

No de catalogue: VD-410GG

Série V 100 W - Support de poteau à incandescence avec globe et protection.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour la fixation aux conduits
  • Vis de fixation dans le luminaire
  • Aluminium sans cuivre (moins de .004%)

Les luminaires utilitaires de la série V sont fermés et munis de joints pour les applications en milieu humide. Le logement est recouvert d'une couche de peinture époxy appliquée par voie électrostatique pour résister à la corrosion.

Général

Catalog Number

VD-410GG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Source d'éclairage

incandescente

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Chandelier 25

UPC

783936712109

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer