HUBBELL CANADA
Image of VUXBGG-1-100 Série V 100W incandescente - luminaire de plafond avec pieds de montage utilisant le boîtier d'épissure VBC, VUXBGG-1-100

Série V 100W incandescente - luminaire de plafond avec pieds de montage utilisant le boîtier d'épissure VBC, VUXBGG-1-100

Marque: Killark

No de catalogue: VUXBGG-1-100

Série V 100W incandescente - luminaire de plafond avec pieds de montage utilisant le boîtier d'épissure VBC.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour la fixation aux conduits
  • Vis de fixation dans le luminaire
  • Aluminium sans cuivre (moins de .004%)

Les luminaires utilitaires de la série V sont fermés et munis de joints pour les applications en milieu humide. Le logement est recouvert d'une couche de peinture époxy appliquée par voie électrostatique pour résister à la corrosion.

Général

Catalog Number

VUXBGG-1-100

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

V Series

Source d'éclairage

incandescente

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Plafond

UPC

783936824321

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer