HUBBELL CANADA
Image of VAG-200 Série V - Série 200 Protection Vaportite, VAG-200

Série V - Série 200 Protection Vaportite, VAG-200

Marque: Killark

No de catalogue: VAG-200

Série V - Série 200 Protection Vaportite.

Protection Vaportite série 200.

Général

Application

For use with V Series lighting.

Catalog Number

VAG-200

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Nombre d'ampoules

0

Type

Guard

UPC

783936670034

Dimensions

Dimensions

10.12 po x 4.68 po x 7.062 po

Hauteur

7.062 in

Largeur

4.68 in

Longueur

10.12 in

Poids brut de l'emballage

0.64

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'ampoules

0

Logistique

Quantité dans l'emballage

5