HUBBELL CANADA
Série VE3Q - Luminaire d'urgence et d'alimentation normale à fluorescence compacte en aluminium de 84 watts (deux lampes de 42 watts incluses) - Filetage optique de 5-½ pouces - 120-277 VCA à 50/60 Hz, VE3Q8442E30
Image of VE3Q8442E30 Série VE3Q - Luminaire d'urgence et d'alimentation normale à fluorescence compacte en aluminium de 84 watts (deux lampes de 42 watts incluses) - Filetage optique de 5-½ pouces - 120-277 VCA à 50/60 Hz, VE3Q8442E30
Image of VE3Q8442E30 Série VE3Q - Luminaire d'urgence et d'alimentation normale à fluorescence compacte en aluminium de 84 watts (deux lampes de 42 watts incluses) - Filetage optique de 5-½ pouces - 120-277 VCA à 50/60 Hz, VE3Q8442E30

Série VE3Q - Luminaire d'urgence et d'alimentation normale à fluorescence compacte en aluminium de 84 watts (deux lampes de 42 watts incluses) - Filetage optique de 5-½ pouces - 120-277 VCA à 50/60 Hz, VE3Q8442E30

Marque: Killark

No de catalogue: VE3Q8442E30

Série VE3Q - Luminaire d'urgence et d'alimentation normale à fluorescence compacte en aluminium de 84 watts (deux lampes de 42 watts incluses) - Filetage optique de 5-½ pouces - 120-277 VCA à 50/60 Hz.

  • Lampes fluorescentes compactes quadruples à trois tubes à longue durée de vie incluses
  • Tension mondiale 120-277VAC 50-60 Hz
  • Indicateur de charge LED visible à travers la lentille
  • Bloc terminal précâblé pour une connexion électrique facile
  • Les modèles à deux lampes comprennent deux systèmes redondants indépendants
  • Six types de boîtiers d'épissure pour le montage - suspension, plafond, support mural, Cone Top, support à angle de 25°, support droit
  • Normalement expédiés en tant que composants pour une livraison rapide ou peuvent être commandés assemblés en usine
  • Options de fusibles et d'épissures à déconnexion rapide

Lampes fluorescentes compactes à longue durée de vie à trois tubes quadripolaires (VE3Q) incluses. Tension mondiale sur la série VE3Q quadripolaire : 120-277VAC ; 50-60Hz. Témoin de charge LED visible à travers la lentille. Bornier précâblé pour un raccordement facile à l'alimentation. Deux modèles de lampes en

Général

Application

Les luminaires de secours CERTLITE VEQ assurent un éclairage continu en cas d'alimentation normale et s'interrompent en cas de panne de courant. Il existe des unités de secours UNIQUEMENT qui ne fonctionnent qu'en cas de coupure de l'alimentation normale. Les unités contiennent une batterie de secours.

Catalog Number

VE3Q8442E30

Couleur

bronzer

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Lumens

6400

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

VE3Q Series

Source d'éclairage

Fluorescents compacts

Type

Luminaire fluorescent compact à alimentation normale et de secours en aluminium

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Luminaire seul

UPC

783936077321

Dimensions

Dimensions

14.06 po x 14.88 po x 14 po

Hauteur

14 in

Largeur

14.88 in

Longueur

14.06 in

Poids brut de l'emballage

13.1

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

76.2

Puissance en Watts

84 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Lumens

6400

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm