HUBBELL CANADA
Série VJ - Boîtier de sortie en aluminium avec cosses - Profond/3-⅝ In - Taille du moyeu ¾ In, VLJDX-2
Image of VLJDX-2 Série VJ - Boîtier de sortie en aluminium avec cosses - Profond/3-⅝ In - Taille du moyeu ¾ In, VLJDX-2

Série VJ - Boîtier de sortie en aluminium avec cosses - Profond/3-⅝ In - Taille du moyeu ¾ In, VLJDX-2

Marque: Killark

No de catalogue: VLJDX-2

Série VJ - Boîtier de sortie en aluminium avec cosses - Profond/3-⅝ In - Taille du moyeu ¾ In.

Conforme aux normes NEMA 3, 4 et IPX6 (avec joint). Supporte jusqu'à 125 livres.

Général

Catalog Number

VLJDX-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

X

Série

VJ Series

Type

Outlet Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936780023

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

1.58

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E30107 & E3397

Configuration

Motif du moyeu

X

Logistique

Quantité dans l'emballage

8