HUBBELL CANADA
Image of VM1S150 Série VM1 - 150W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Logement, VM1S150

Série VM1 - 150W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Logement, VM1S150

Marque: Killark

No de catalogue: VM1S150

Série VM1 - 150W Sodium Haute Pression Quadri-Volt - Logement.

La série VM1 est un luminaire HID à profil bas et à baie basse. La conception du VM1 le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

VM1S150

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936076331

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer