HUBBELL CANADA
Image of VM1H050 Série VM1 - 50W Metal Halide Quadri-Volt - Logement, VM1H050

Série VM1 - 50W Metal Halide Quadri-Volt - Logement, VM1H050

Marque: Killark

No de catalogue: VM1H050

Série VM1 - 50W Metal Halide Quadri-Volt - Logement.

La série VM1 est un luminaire HID à profil bas et à baie basse. La conception du VM1 le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

VM1H050

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Source d'éclairage

Metal Halide

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936076201

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

50 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer