HUBBELL CANADA
Image of VM1L4030 Série VM1L LED Low Bay, classé dangereux 40 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5490 Lumens, VM1L4030

Série VM1L LED Low Bay, classé dangereux 40 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5490 Lumens, VM1L4030

Marque: Killark

No de catalogue: VM1L4030

Série VM1L LED Low Bay, classé dangereux 40 Watt, 120-277 VAC 5000K, 5490 Lumens.

  • Protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV standard pour les modèles de 120 à 277 VAC et protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV standard pour les modèles de 347 à 480 VAC.
  • Profil réduit avec apparence et adéquation industrielles traditionnelles
  • Grande variété d'optiques, y compris les globes, les globes avec réflecteurs, les réfracteurs tout en verre et les réfracteurs à tête rotative
  • Système de montage de réservoir breveté Swing-Barrel Nut
  • Dispositions de montage en option, y compris suspension, mur, plafond, poteau et autres
  • Les boîtiers LED VM1L peuvent être adaptés aux boîtiers d'épissure VM existants pour passer des sources HID
  • Économies d'énergie - moins de 55 watts de puissance
  • Longue durée de vie - 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % de lumens initiaux
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5 000°K (CCT) 70 CRI
  • Français Adéquation ambiante -40°C à 55°C
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • « Tension mondiale » 120-277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Option de double pilote (DDR) - Pour des économies d'énergie supplémentaires, la moitié du luminaire peut être éteinte
  • LM80-08 Mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie « absolue » certifiée, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

La série VM1L est une LED à haut rendement énergétique, à profil mince et à faible hauteur. La conception de la VM1L la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à son logement et à sa monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince lui permet de s'intégrer dans des zones où il y a des problèmes d'éclairage.