HUBBELL CANADA
Image of VM1L4530X2GLG Série VM1L LED Low Bay, classé dangereux 45 Watt, 120-277 VAC 5000K, 3960 Lumens, montage au plafond, globe et protection, VM1L4530X2GLG

Série VM1L LED Low Bay, classé dangereux 45 Watt, 120-277 VAC 5000K, 3960 Lumens, montage au plafond, globe et protection, VM1L4530X2GLG

Marque: Killark

No de catalogue: VM1L4530X2GLG

Série VM1L LED Low Bay, classé dangereux 45 Watt, 120-277 VAC 5000K, 3960 Lumens, montage au plafond, globe et protection.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Reduced profile with Traditional Industrial Appearance and Suitability
  • Wide variety of optics including globes, globes with reflectors, all-glass refractors, and spin-top refractors
  • Swing-Barrel Nut patented tank mounting system
  • Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, Stanchion and others
  • VM1L LED Housings can be retrofitted to existing VM splice boxes to upgrade from HID sources
  • Energy Savings – less than 55 Watts of Power
  • Long Life – 50,000 - 55,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000°K (CCT) 70 CRI
  • Ambient suitability -40°C to 55°C
  • Instant on – including after power interruption
  • “World Voltage” 120-277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • Dual Driver Option (DDR) – For additional energy savings, half of the fixture can be turned off
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV standard pour les modèles de 120 à 277 VAC et protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV standard pour les modèles de 347 à 480 VAC.
  • Profil réduit avec apparence et adéquation industrielles traditionnelles
  • Grande variété d'optiques, y compris les globes, les globes avec réflecteurs, les réfracteurs tout en verre et les réfracteurs à tête rotative
  • Système de montage de réservoir breveté Swing-Barrel Nut
  • Dispositions de montage en option, y compris suspension, mur, plafond, poteau et autres
  • Les boîtiers LED VM1L peuvent être adaptés aux boîtiers d'épissure VM existants pour passer des sources HID
  • Économies d'énergie - moins de 55 watts de puissance
  • Longue durée de vie - 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % de lumens initiaux
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5 000°K (CCT) 70 CRI
  • Français Adéquation ambiante -40°C à 55°C
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • « Tension mondiale » 120-277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Option de double pilote (DDR) - Pour des économies d'énergie supplémentaires, la moitié du luminaire peut être éteinte
  • LM80-08 Mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie « absolue » certifiée, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

La série VM1L est une LED à haut rendement énergétique, à profil mince et à faible hauteur. La conception de la VM1L la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à son logement et à sa monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince lui permet de s'intégrer dans des zones où il y a des problèmes d'éclairage.

Général

Application

Les fils de sortie CERTILITE® V VM1L sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendues. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux

Catalog Number

VM1L4530X2GLG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

5267

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Type de montage

Plafond

UPC

783936084503

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

117

Puissance en Watts

45 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

5267

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm