Marque: Killark
No de catalogue: VM2S031
La série VM2 est un luminaire HID à profil bas et à baie basse. La conception du VM2 le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.
Catalog Number
VM2S031
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936076447
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
35 W
Tension nominale
120 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer