Marque: Killark
No de catalogue: VM5P250
Système breveté de fixation du réservoir par écrou pivotant : fixation inoxydable à inoxydable ; soulage la charge lors de l'installation ; utilise des outils ordinaires ; économise du temps et de la main d'oeuvre. Languette antisismique : point d'attache intégré pour les câbles de sécurité ; sécurise l'appareil à la structure en cas d'accident.
Catalog Number
VM5P250
Couleur
bronzer
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre d'ampoules
0
Série
VM5 Series
Source d'éclairage
Halogénures métalliques Pulse
Type
Luminaire aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion en aluminium
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire seul
UPC
783936966953
Dimensions
14.06 po x 14.88 po x 14 po
Hauteur
14 in
Largeur
14.88 in
Longueur
14.06 in
Poids brut de l'emballage
30
Facteur de puissance
0.9
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
250 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre d'ampoules
0